KF-ETW-K10-20

Kunststoff-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50117734

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung V-Optik
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Einfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Reichweite mit LV461 0 ... 10 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 10 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 20 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 40 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 40 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 40 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,1 mm
Bauform kubisch
Außendurchmesser 1 mm
Nettogewicht 22 g
Werkstoff Kopf Kunststoff
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes 2 x Ø 3,2 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R1
Verlegung hochflexibel
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip