KF-ETW-FU31-20

Kunststoff-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50132817

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Präzise Objekterkennung
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Reichweite mit LV461 0 ... 16 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 28 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 48 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 72 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 85 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 130 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,1 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 1,25 mm
Nettogewicht 22 g
Werkstoff Kopf Metall
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes Ø 3 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R15
Hülsenlänge am Lichtaustritt 15 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung flexibel
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651