KF-ET-50ML-20
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Serie | KF |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Sonderausführung | Flächenerkennung |
Lichtstrahlaustritt | seitlich |
Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm x 16 St. |
Reichweite mit LV461 | 0 ... 70 mm |
Reichweite mit LV462 | 0 ... 120 mm |
Reichweite mit LV463 | 0 ... 210 mm |
Reichweite mit LV463.XV | 0 ... 315 mm |
Reichweite mit LV463.XR | 0 ... 380 mm |
Reichweite mit LV463I.XR | 0 ... 570 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 2 mm |
Bauform | kubisch |
Außendurchmesser | 2,2 mm |
Nettogewicht | 32 g |
Werkstoff Kopf | Kunststoff |
Art | Kunststoff-Lichtleiter (KF) |
Faserlänge | 2.000 mm |
Lichtfeldbreite | 46,5 mm |
Werkstoff Fasermantel | PE |
Befestigung des Tastkopfes | 2 x Ø 3,2 mm |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R25 |
Verlegung | standard |
Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |