KDS U-M8-3A-M12-3A-P1-020

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50130931

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Polzahl 3 -polig
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 3 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Silikonfrei Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderisolation PUR
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s²
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Torsionstauglichkeit ± 180° / m (max. 2 Mio. Zyklen bei 35 Zyklen / min)
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 70 g
Biegezyklen 5.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
UL-File-Nummer E366145
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf