KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-250
Verbindungsleitung
Applikation | Chemikalienbeständig |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 25.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar |
Beständigkeit des Außenmantels | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Schlüsselweite | 13 mm |
Nettogewicht | 1.046 g |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
UL-File-Nummer | E366145 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |