KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Adapter-Kabel

Artikelnummer: 50134949

Sofort verfügbar

Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Übertragungsgeschwindigkeit 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses RJ45
Ausführung axial
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 3.0 Standard-A
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Nettogewicht 47 g
Farbe Gehäuse weiß
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 20
Zulassungen FCC
RoHS
Systemanforderungen Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
USB-Treiber - zip