KD U-M8-3A-V1-020
Anschlussleitung
Applikation | Chemikalienbeständig |
Betriebsspannung | 50 V AC / 60 V DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | female |
Polzahl | 3 -polig |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Verriegelung | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 3 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Aderisolation | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar |
Beständigkeit des Außenmantels | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Schlüsselweite | 9 mm |
Nettogewicht | 60 g |
Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 5 x Leitungsdurchmesser |
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung | -5 ... 80 °C |
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -30 ... 80 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |