KD U-M12-4A-V1-050-DP

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50130670

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Applikation Chemikalienbeständig
Betriebsspannung 24 V DC ±25%
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Ja
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Aderisolation PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 213 g
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -30 ... 80 °C
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf