KD U-M12-4A-T0-100 F+B
Anschlussleitung
Applikation | Chemikalienbeständig Hygiene- und Nassbereich |
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff Dichtung | EPDM |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Verriegelung | Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 4 St. |
Farbe Mantel | grau |
Geschirmt | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Leitungslänge | 10.000 mm |
Werkstoff Mantel | TPE |
Aderisolation | TPE |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Eigenschaften des Außenmantels | halogenfrei, LABS-frei, recyclefähig, erhöhte thermische Belastbarkeit |
Beständigkeit des Außenmantels | säure-, laugen-, ozon- und seewasserbeständig, hydrolysefest, verifizierte Beständigkeit gegen P3-topactive |
Schlüsselweite | 14 mm |
Nettogewicht | 70 g |
Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 5 x Leitungsdurchmesser |
Umgebungstemperatur Betrieb | Schleppkette: -25 °C … +60 °C |
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung | -40 ... 105 °C |
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -40 ... 105 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
Zulassungen | ECOLAB |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |