KD PL-M12-5A-P0-050

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50141463

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Geeignet für MD 748i
Betriebsspannung 50 V AC / 60 V DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung L-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Anzahl Adern 5 St.
Farbe Mantel grau
Geschirmt Nein
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderisolation PP
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 50m/s²
Nettogewicht 213 g
Biegezyklen 10.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 7,5 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 4 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -30 ... 90 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -40 ... 90 °C
Schutzart IP 65
IP 67
IP 69K
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz