KD 01-5-BA-PWR
Adapter
Bemessungsbetriebsstrom | 4.000 mA |
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) | 125 V |
Bemessung-Stoßspannung (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Klinkenbuchse |
AWG | 18 |
Schlüsselweite | 18 mm |
Nettogewicht | 29 g |
Steckzyklen, max. | > 50 |
Kabeldurchlass | 4 … 6 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |