KB USB-1 HS 65x8

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50120432

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Geeignet für HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle USB
Art des Anschlusses RJ41
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 1.1 Standard-A
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 2.800 mm
Werkstoff Mantel TPU
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 95 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz