KB M12A-8P-PC-IO-3000

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50111226

Sofort verfügbar

Geeignet für Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 222
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Anzahl Adern 8 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 3.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 246 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855