KB JST-M12A-12P-50
Verbindungsleitung
Geeignet für | Verbindung zwischen DCR 200i und MA 200i |
Art des Anschlusses | JST ZHR Steckverbinder |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Anzahl Adern | 12 St. |
Leitungslänge | 60 mm |
Nettogewicht | 24 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |