KB JST-3000

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50115044

Sofort verfügbar

Icon Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses JST ZHR Steckverbinder
Polzahl 10 -polig
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 3 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 3.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 99 g
Zolltarifnummer 85444995
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz