KB 900-500-MA 921-MA200i

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50135340

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 900i
MA 21
Modulare Anschlusseinheiten MA 2xxi
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 25 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses JST ZHR Steckverbinder
Polzahl 6 -polig
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 500 mm
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 69 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz