KB-014S- 10000-14

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50106977

Sofort verfügbar

Icon Icon
Applikation Chemikalienbeständig
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M16
Typ female
Polzahl 14 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung gewinkelt
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 14 St.
Geschirmt Ja
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 575 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz