K-YCN M12A-M12A-S-PUR

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50118185

Sofort verfügbar

Geeignet für Lichtvorhänge CML700i
Geeignet für Schnittstelle CANopen
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Geschirmt Ja
Leitungslänge Schenkel 1 250 mm
Leitungslänge Schenkel 2 350 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 78 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Konformitätserklärung CE - pdf