IT 1980i FR-3

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50130497

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IT 1990i XR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer: 50144928
  • Serie: IT19xx
  • Schnittstelle: PS/2
  • Codearten lesbar: EAN 8/13
  • Lesedistanz, max.: 0 ... 2.236 mm
Artikelnummer: 50144928

Sofort verfügbar

Serie IT19xx
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 10 ... 16.000 mm
Versorgungsspannung UB 4 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2,3 W
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 335 g
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 2 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Konformitätserklärung CE - pdf