IT 1920i DPM-3

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50138136

Sofort verfügbar

Icon
Serie IT19xx
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Data Matrix Code
Direktmarkierte 2D-Codes
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 170 mm
Lichtquelle LED, rot / blau
LED-Gruppe 1
Auflösung Kamera horizontal 844 px
Auflösung Kamera vertikal 640 px
Barcode Kontrast (PCS) 25 %
Modulgröße 0,076 ... 0,508 mm
Zielhilfe Laser, rot
Lichtwellenlänge 650 nm
Versorgungsspannung UB 4 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2,35 W
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 310 g
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 2 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf