IT 1911i ER-3-USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Serie | IT19xx |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar Maxicode Micro PDF PDF417 QR-Code UPC Weitere auf Anfrage |
Lesedistanz | 25 ... 596 mm |
Auflösung Kamera horizontal | 838 px |
Auflösung Kamera vertikal | 640 px |
Versorgungsspannung UB | 3,7 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 1,8 W |
Akku-Technolgie | LiIon |
Akku-Speicherkapazität | 2,4 Ah |
Art | PS/2, USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Bluetooth-Reichweite | Klasse 1 |
Bluetooth-Version | 2.1 |
Art des Anschlusses | Bluetooth |
Abmessung (B x H x L) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 380 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Fallhöhe | 2 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 65 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |