IT 1902g HD-2

Mobiler 2D-Codeleser Funk

Artikelnummer: 50114513

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
IT 1952g HD-2-R
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer: 50143092
  • Serie: IT19xx
  • Schnittstelle: PS/2
  • Codearten lesbar: GS1 Databar Omnidirectional
  • Lesedistanz, max.: 6 ... 604 mm
Artikelnummer: 50143092

Sofort verfügbar

Base IT 1952g
Basisstation
Artikelnummer: 50143593
  • Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1952g
  • Art: Basisstation
Artikelnummer: 50143593

Sofort verfügbar

Serie IT19xx
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 233 mm
Auflösung Kamera horizontal 838 px
Auflösung Kamera vertikal 640 px
Versorgungsspannung UB 3,7 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 1,8 W
Akku-Technolgie LiIon
Akku-Speicherkapazität 2 Ah
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 2.1
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 160 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 213 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 1,8 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 41
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf