IT 1472g-1D-2 USB-KIT

Mobiler Barcodeleser Funk

Artikelnummer: 50143597

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie IT147xg
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Lesedistanz 5 ... 400 mm
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe 1
Auflösung Kamera horizontal 1.040 px
Auflösung Kamera vertikal 720 px
Barcode Kontrast (PCS) 35 %
Modulgröße 0,127 ... 0,508 mm
Versorgungsspannung UB 3,7 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 1,8 W
Akku-Technolgie LiIon
Akku-Speicherkapazität 2,4 Ah
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 4.2
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 173 mm x 82 mm x 62 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 210 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 1,8 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 42
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf