ISS 244PP.2/44-40N-S12

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50151050

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie 244
Typ. Grenzreichweite Sn 40 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 32,4 mm
Sonderausführung Antivalent
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 5 %
Schalthysterese 20 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,01 mA
Spannungsabfall 2,5 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO) – Antivalent
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz 200 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 40 mm x 66 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polybutylen (PBT)
Nettogewicht 128 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Normmessplatte 120 x 120 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 80 °C
Schutzart IP 68
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Aluminium 0,4
Edelstahl 0,7
Kupfer 0,39
Messing 0,48
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf