ISS 244PP.2/22-40N-S12
Induktiver Sensor
Serie | 244 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 40 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 32,4 mm |
Sonderausführung | Antivalent |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 % |
Schalthysterese | 20 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Reststrom, max. | 0,01 mA |
Spannungsabfall | 2,5 V |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 128 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Normmessplatte | 120 x 120 mm², Fe360 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 80 °C |
Schutzart | IP 68 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,4 |
Edelstahl | 0,7 |
Kupfer | 0,39 |
Messing | 0,48 |
Stahl Fe360 | 1 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |