IS 218MM/2NC-8N0
Induktiver Sensor
Serie | 218 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 8 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 6,4 mm |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 10 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C |
Schalthysterese | 10 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Reststrom, max. | 0,1 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Öffner (NC) |
Schaltfrequenz | 2.000 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 60 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | grau |
Aderzahl | 3 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 52 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 112 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Normmessplatte | 24 x 24 mm², Fe360 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 0,4 |
Edelstahl | 0,7 |
Kupfer | 0,4 |
Messing | 0,5 |
Stahl Fe360 | 1 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |