IPS 408i FIX-F2-102-I3-G-H

Smart Kamera

Artikelnummer: 50142215

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie IPS 400i
Applikation Doppelte Fachtiefe
Sonderausführung Heizung
Softwarefunktionen Fachfeinpositionierung
Arbeitsbereich 250 ... 1.900 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Markergröße (rund) 13 ... 15 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,2 mm, (Fachtiefe 2: 0,5 mm) applikationsabhängig
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Ethernet
Art Ethernet
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 124 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - XML Interface description - pdf
Betriebsanleitung - XML Job description - pdf
Datenblatt - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf