IPRK 95/A L.2

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50027094

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IPRK 18/A L.46
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50040278
  • Serie: 18
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 2,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50040278

Sofort verfügbar

Serie 95
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Autokollimation
Warnausgang
Betriebsreichweite 0 ... 4,2 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 6 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 26,5 ... 31,6 V
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Art AS-Interface IO
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 90 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf