IHRT 8/4-200-S12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50103361

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Warnausgang
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,04 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,04 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,05 ... 0,2 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,04 ... 0,2 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,04 ... 0,2 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,05 ... 0,2 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip UB schaltend
Funktion Warnausgang
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf