IGSU14E/1WT.3-M12V

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50142873

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 14
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 4 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium transparent und nicht transparent
Sonderausführung ALC-Funktion (Tracking)
Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle
Teach-Eingang
Warnausgang
easyTeach-Funktion
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 60 mA, Typischer Wert
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 15.000 Ω
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastkapazität 0,01 µF
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip active low (Normalbetrieb high, Ereignisfall low)
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,2 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametyp 2.5
Spezifikation V1.1
Device ID 2511
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Steckerabgang vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 4 mm
Maultiefe 80 mm
Abmessung (B x H x L) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung
Nettogewicht 270 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Bedienelemente Bedientasten
Funktion des Bedienelements Dynamischer Teach auf Etikettenträger und Etikett
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2:2007+A1:2012
US-Patente US 6,314,054 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf