IGSU 14D/6.3SD-S12

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50126787

Sofort verfügbar

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer: 50142874
  • Serie: 14
  • Applikation: Klebestellenkontrollen
  • Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
  • Schnittstelle: IO-Link
Artikelnummer: 50142874

Sofort verfügbar

Serie 14
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Klebestellenkontrollen
Medium transparent
Sonderausführung Teach-Eingang
Warnausgang
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 80 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 15.000 Ω
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastkapazität 0,5 µF
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal auf Klebestelle, umschaltbar
Funktion Klebestelle erkannt
Funktion Objekt erkannt
Warnausgang
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Bahngeschwindigkeit 2.400 m/min
Bahngeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Steckerabgang horizontal (parallel zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 4 mm
Maultiefe 68,5 mm
Abmessung (B x H x L) 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 270 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001848
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf