IGSU 14C/6.3SD-S12

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50115736

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IGSU 14D/6.3SD-S12
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer: 50126787
  • Serie: 14
  • Applikation: Klebestellenkontrollen
  • Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Artikelnummer: 50126787

Sofort verfügbar

Serie 14
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Klebestellenkontrollen
Medium transparent
Sonderausführung Warnausgang
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 80 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 15.000 Ω
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastkapazität 0,5 µF
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal auf Klebestelle, umschaltbar
Funktion Klebestelle erkannt
Funktion Objekt erkannt
Warnausgang
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Bahngeschwindigkeit 2.400 m/min
Bahngeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Steckerabgang horizontal (parallel zum Bandlauf)
Bauform Gabel
Maulweite 4 mm
Maultiefe 68,5 mm
Abmessung (B x H x L) 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 270 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip