HTU418B-400.X3/LT4-M12
Ultraschall Taster
Serie | 418B |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
Betriebsreichweite | 0,025 ... 0,4 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Ultraschallfrequenz | 310 kHz |
Verlauf Schallkeule | standard |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 9 ° |
Wiederholgenauigkeit | 0,15 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
Temperaturdrift | 1,5 % |
Bezugsgröße Temperaturdrift | Endwert |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 15 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 30 ... 50 mA |
Schalthysterese | 5 mm |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltstrom, max. | 150 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2,5 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / Öffner/Schließer |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
Schaltspannung, Ausgänge | typ. UB / 0 V |
Spannungsart, Eingänge | DC |
Schaltspannung, Eingänge | typ. UB / 0 V |
Funktion | Aktivierungseingang Teach-Eingang frei konfigurierbar |
Schaltfrequenz | 7 Hz |
Ansprechzeit | 71 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
Funktion | Datenschnittstelle Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 90 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 50 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Bedientasten |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 IP 68 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |