HTK 82-24V

Reflektor

Artikelnummer: 50000071

Sofort verfügbar

Sonderausführung Heizung
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC
Leistungsaufnahme, max. 2,8 W
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 2 -adrig
Bauform rund
Montagemaß Dicke 21 mm
Montagemaß Durchmesser 93 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 78 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 364 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - zip