HT49C.UC/M4

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50127432

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
schwarz-weiß-Fehler < 10% bis 1200 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,005 ... 3 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,02 ... 2 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,05 ... 1,5 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,005 ... 3 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Einstellbereich 120 ... 3.000 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 630 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Störaustastung
Transientenschutz
Versorgungsspannung UB 20 ... 250 V, AC/DC
Leistungsaufnahme (bei AC) 1,5 V·A
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement MOSFET-Halbleiter, Schließer (NO)
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 150 Hz
Ansprechzeit 3,3 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 5 -adrig
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Abmessung (B x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Aktivierung des Zeitmoduls zur Abfallverzögerung
Hell-/Dunkelumschaltung
Schaltbereichseinstellung
Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf