HS 6608 DPM
Mobiler 2D-Codeleser
Serie | HS 66x8 |
Codearten lesbar | Aztec Codabar Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-Code |
Lesedistanz | 0 ... 147 mm |
Lichtquelle | LED, rot / weiß |
LED-Gruppe | 1 |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 960 px |
Zielhilfe | Laser, rot |
Lichtwellenlänge | 655 nm |
Versorgungsspannung UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 1,8 W |
Art | USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art des Anschlusses | RJ41 |
Abmessung (B x H x L) | 77 mm x 185 mm x 132 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Nettogewicht | 304 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
Fallhöhe | 2,4 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |