HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | Ex-Geschützt Zeitfunktion |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,1 ... 1,14 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,1 ... 1,05 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 300 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall (Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)) |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
Nettogewicht | 380 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Ex-Gerätekategorie | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | Ex |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |