HRT 96M/A-1670-800-44
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,1 ... 1,05 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,1 ... 1,14 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V |
Schaltfrequenz | 300 Hz |
Art | AS-Interface IO |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |