HRT 96K/R-1680-1200-25
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,1 ... 1,1 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,1 ... 1 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 1,8 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,1 ... 1,6 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,1 ... 1,35 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Versorgungsspannung UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Relais, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 150 g |
Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |