GSU 14D/66.3-S12
Ultraschall Gabelsensor
1.034,00 €*
Serie | 14 |
Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten Erkennung von transparenten Etiketten |
Etikettenbreite, min. | 10 mm |
Etikettenlücke, min. | 2 mm |
Medium | transparent und nicht transparent |
Sonderausführung | Teach-Eingang |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 80 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Eingangswiderstand | 15.000 Ω |
Schaltzustand active | high |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Lastkapazität | 0,5 µF |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | Schaltsignal in Etikettenlücke |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | Schaltsignal auf Etikett |
Ansprechzeit | 0,2 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In | 50 m/min |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Steckerabgang | horizontal (parallel zum Bandlauf) |
Bauform | Gabel |
Maulweite | 4 mm |
Maultiefe | 68,5 mm |
Abmessung (B x H x L) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 270 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
US-Patente | US 6,314,054 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |