GS08B/1.1-50-M8.3
Gabel-Lichtschranke
Serie | 08B |
Physikalisches Prinzip | optisch |
Applikation | Erkennung von Kleinteilen |
MTTF | 700,42 Jahre |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 660 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Wiederholgenauigkeit | 0,02 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 0,3 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
Schalthysterese | 100 µm |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP) |
Schaltfrequenz | 5.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 150 ms |
Art | IO-Link |
Funktion | IO-Link Betriebsmodi (Standard, Precision, Power, Speed), siehe IO-Link Schnittstellenbeschreibung |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametyp | 2.2 |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 2523 (0x0009DB) |
SIO-Mode support | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Bauform | Gabel |
Maulweite | 50 mm |
Maultiefe | 55 mm |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Gehäuse Edelstahl | V4A |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 112 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 Anhang C,D |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |