GS04B/P.1-80-M8.3

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50146167

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie 04B
Physikalisches Prinzip optisch
Applikation Erkennung von Kleinteilen
MTTF 700,42 Jahre
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,3 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Schalthysterese 100 µm
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 5.000 Hz
Ansprechzeit 0,1 ms
Bereitschaftsverzögerung 150 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Bauform Gabel
Maulweite 80 mm
Maultiefe 55 mm
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 100 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 118 g
Farbe Gehäuse schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Hell-/Dunkelumschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 Anhang C,D
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf