GS 06/66-2

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50039567

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
GS 63B/6
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50128001
  • Serie: 63
  • Physikalisches Prinzip: optisch
  • Maultiefe: 61 mm
  • Maulweite: 3 mm
Artikelnummer: 50128001

Sofort verfügbar

GS 61/6
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50110769
  • Serie: 61
  • Physikalisches Prinzip: optisch
  • Maultiefe: 41 mm
  • Maulweite: 3 mm
Artikelnummer: 50110769

Lieferzeit ca. 24 Werktage
Serie 6
Physikalisches Prinzip optisch
Etikettenbreite, min. 2 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium nicht transparent
Lichtquelle LED
Versorgungsspannung UB , DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor
Schaltelement Transistor
Ansprechzeit 0,0625 ms
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 4 -adrig
Maulweite 2 mm
Maultiefe 40 mm
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 125 g
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLAN Makro - edz