GK 14/24 L
Gabelsensor kapazitiv
Serie | 14 |
Physikalisches Prinzip | kapazitiv |
Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten Erkennung von transparenten Etiketten |
Etikettenbreite, min. | 10 mm |
Etikettenlücke, min. | 2 mm |
Medium | transparent |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar |
Schaltfrequenz | 5.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Steckerabgang | horizontal (parallel zum Bandlauf) |
Bauform | Gabel |
Maulweite | 1 mm |
Maultiefe | 85 mm |
Abmessung (B x H x L) | 24 mm x 36,5 mm x 110 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 175 g |
Farbe Gehäuse | rot rot, RAL 3000 |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -10 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |