GF-ETG-BR-605-IQ
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Serie | GF |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Sonderausführung | hitzebeständig |
Öffnungswinkel | 65 ° |
Lichtstrahlaustritt | stirnseitig |
Faserkern | 50% / 50% geteilte Faseranordnung Mehrfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
Bauform | zylindrisch |
Außendurchmesser | 6 mm |
Nettogewicht | 45 g |
Werkstoff Kopf | Aluminium |
Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
Faserlänge | 500 mm |
Werkstoff Fasermantel | Messing vernickelt |
Befestigung des Tastkopfes | Ø 6 mm |
kleinster Biegeradius (statisch) | R40 |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R40 |
Hülsenlänge am Lichtaustritt | 10 mm |
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Nein |
Verlegung | standard |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 160 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |