GF-ETB-SS-305-S50M
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Serie | GF |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Sonderausführung | hitzebeständig |
Öffnungswinkel | 65 ° |
Lichtstrahlaustritt | stirnseitig |
Faserkern | Mehrfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 1,6 mm |
Bauform | zylindrisch |
Außendurchmesser | 3,8 mm |
Werkstoff Kopf | Edelstahl |
Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
Faserlänge | 500 mm |
Werkstoff Fasermantel | Edelstahl |
Befestigung des Tastkopfes | M3 |
kleinster Biegeradius (statisch) | R23 |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R23 |
Hülsenlänge am Lichtaustritt | 50 mm |
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Ja |
Verlegung | standard |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 250 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |