FRK 93/44-60

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50021132

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
FRK 93/44-60.2
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50106098
  • Serie: 93
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,03 ... 0,065 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50106098

Sofort verfügbar

Serie 93
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung V-Optik
Betriebsreichweite 0,015 ... 0,06 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,015 ... 0,075 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 10 ... 35 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 250 Hz
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 5 -adrig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 60 mm x 44,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 170 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
EPLAN Makro - edz