FRK 92/3-300 L Ex
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 92 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | Ex-Geschützt |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,03 ... 0,3 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,04 ... 0,25 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,04 ... 0,22 m |
Grenzreichweite | 0,03 ... 0,3 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
LED-Gruppe | 1 |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Versorgungsspannung UB | 5,5 ... 13 V, DC |
Schaltfrequenz | 60 Hz |
Art | NAMUR |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 140 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Ex-Gerätekategorie | 2 |
Ex-Zone | 1 21 |
Ex-Gerätegruppe | II |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | Ex |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |