FRK 78/7-800-24-48V
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 78 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Betriebsreichweite | 0,05 ... 0,8 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Versorgungsspannung UB | 24 ... 48 V, AC/DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Relais, Öffner/Schließer |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 3 -polig |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 6 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Nettogewicht | 600 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | I |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |