FBPS 607i 07 SM 100 H
Barcode Positioniersystem
Serie | FBPS 600i |
Funktionen | Heizung Sichere Positionserfassung |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9,5E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
Kategorie | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 Jahre |
Fehlerreaktionszeit | 10 ms (konfigurierbar) |
Schärfentiefe | 50 ... 170 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Sendesignalform | kontinuierlich |
Lichtstrahlaustritt | seitlich |
Messbereich | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,15 mm |
Messwertausgabe | 1 ms |
Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
Stromaufnahme, max. | 1.000 ... 1.100 mA |
Leistungsaufnahme, max. | 24 W |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang, konfigurierbar (nicht sicher) |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang, konfigurierbar (nicht sicher) |
Art | 2-kanalige Standard SSI |
Funktion | Prozess |
Art | USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über integrierten Webserver Service |
Steckerabgang | seitlich |
Funktion | Funktionserde (FE) Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | XD1 PWR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | SSI Kanal A |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | B-kodiert |
Funktion | SSI Kanal B |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | B-kodiert |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 540 g |
Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -35 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |